HC-M-02-MOD-BUC
-
접점 삽입 모듈
1587519
접점 삽입 모듈, 핀 수: 2, 소켓, 크림프 연결, 1000 V, 40 A, 1.5 mm2 ... 10 mm2, 애플리케이션: 전원
접점 삽입 모듈, 핀 수: 2, 소켓, 크림프 연결, 1000 V, 40 A, 1.5 mm2 ... 10 mm2, 애플리케이션: 전원
| 제품 타입 | 모듈형 접점 삽입 |
| 시리즈 | HC-M-02 |
| 애플리케이션 | 전원 |
| 핀 수 | 2 |
| 연결 프로파일 | 2 |
| 접점 번호 지정 | 1 - 2 |
| 모듈 슬롯 수 | 1 |
| 접점 타입 | 회전 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 연결 기술 | |
| 연결 기술 | 크림프 연결 |
| 표준에 따른 연결 | IEC / EN |
| 전선 연결 | |
| 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 16 ... 8 |
| 개별 전선의 피복 제거 길이 | 9 mm (1.5 mm² ... 2.5 mm²용) |
| 9.6 mm (4 mm² ... 6 mm²용) | |
| 18 mm (10 mm²용) | |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 34.2 mm |
| 높이 | 42.4 mm |
| 길이 | 14.6 mm |
| 기계적 특성 | |
| 접점 직경 | 4 mm |
| 정격전압(III/3) | 1000 V |
| 정격서지전압 | 8 kV |
| 정격전류 | 40 A |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 500 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 접점 소재 | 구리 합금 |
| 접점 표면 소재 | Ag |
| 접점 캐리어 소재 | PC |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 125 °C |
| 항목 번호 | 1587519 |
| 패키지 단위 | 2 pc |
| 최소 주문 수량 | 2 pc |
| 제품 키 | AF7ACB |
| GTIN | 4046356527927 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 12.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 12.7 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |