HC-BB 18-ESTC
-
접점 삽입
1687464
HEAVYCON 수 삽입, BB18 시리즈, 18핀, 크림프 연결
제품의 세부 정보
| 조립 참고 사항 | - 전선 수가 많은 경우 높이 72 mm 이상의 하우징이 권장됩니다. |
| 커넥터는 부하가 없고 전원이 꺼진 경우에만 삽입할 수 있습니다. 크림프 접점은 분리 공구(1662722)를 사용해 분리합니다. |
| 제품 타입 | 고정된 핀 수의 접점 삽입 |
| 시리즈 | HC-BB |
| 설계 | B10 |
| 핀 수 | 18 |
| 연결 프로파일 | 18+PE |
| 접점 번호 지정 | 1 - 18 |
| 접점 타입 | 회전 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 34 mm |
| 높이 | 33.2 mm |
| 길이 | 64 mm |
| 드릴 홀 거리, 수평 | 57 mm |
| 드릴 홀 거리, 수직 | 27 mm |
| 기계적 특성 | |
| 최소 하우징 높이 | 72 mm |
| 접점 직경 | 2.5 mm |
| 연결 기술 | |
| 연결 기술 | 크림프 연결 |
| 표준에 따른 연결 | IEC / EN |
| 전선 연결 | |
| 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 20 ... 12 |
| 개별 전선의 피복 제거 길이 | 7.5 mm |
| 정격전압(III/3) | 500 V |
| 정격서지전압 | 6 kV |
| 정격전류 | 16 A |
| 테스트 전압 | 3 kV AC |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 500 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 접점 소재 | 구리 합금 |
| 접점 표면 소재 | Ag(또는 Au) |
| 접점 캐리어 소재 | PC |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 125 °C (접점의 온도 상승 포함) |
| 항목 번호 | 1687464 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF7ABD |
| GTIN | 4017918609443 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 50.3 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 50.3 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | RO |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
HC-B-3PE - PE 배율기 1644326
-
HC-CBU - 키 연결 부품 1676860
-
HC-CB - 코딩 볼트 1772722
-
HC-B-ZG - 스트레인 릴리프 클램프 1685327
-
HC-B-ZS - 스트레인 릴리프 클램프 1685330
-
HC-CST - 키 연결 부품 1676857
-
HC-SMR-B10 - DIN 레일 마운팅 프레임 1687969
-
HC-SMP 125-B10-AMQ - DIN 레일 마운팅 프레임 1660960
-
HC-B 24-ADP-B 10-GY - 어댑터 플레이트 1660436
-
HC-B 10-ANDOCK - 도킹 프레임 1586125
-
CK2,5-ED-BB - 더미 소켓 1584693
-
CK2,5-ED-0,50ST AG - 크림프 접점 1663572
-
CK2,5-ED-0,75ST AG - 크림프 접점 1663585
-
CK2,5-ED-1,00ST AG - 크림프 접점 1663598
-
CK2,5-ED-1,50ST AG - 크림프 접점 1663608
-
CK2,5-ED-2,50ST AG - 크림프 접점 1663611
-
CK2,5-ED-3,00ST AG - 크림프 접점 1663624
-
CK2,5-ED-4,00ST AG - 크림프 접점 1663637
-
CK2,5-ED-0,37ST AU - 크림프 접점 1585663
-
CK2,5-ED-0,50ST AU - 크림프 접점 1674804
-
CK2,5-ED-1,00ST AU - 크림프 접점 1674781
-
CK2,5-ED-1,50ST AU - 크림프 접점 1674778
-
CK2,5-ED-2,50ST AU - 크림프 접점 1674817
-
CK2,5-ED-4,00ST AU - 크림프 접점 1674794
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - 제거 도구 1072067
-
CRIMPFOX-TC 4 - 크림핑 플라이어 1212113