HC-B 6-ESTS
-
접점 삽입
1771037
HEAVYCON 수 삽입, B6 시리즈, 6핀, 스크류 연결
제품의 세부 정보
| 조립 참고 사항 | 커넥터는 부하/전압이 없는 경우에만 작동 가능합니다. |
| 제품 타입 | 고정된 핀 수의 접점 삽입 |
| 설계 | B6 |
| 핀 수 | 6 |
| 연결 프로파일 | 6+PE |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 34 mm |
| 높이 | 35 mm |
| 길이 | 51.5 mm |
| 연결 기술 | |
| 연결 기술 | 스크류 연결 |
| 표준에 따른 연결 | IEC / EN |
| 전선 연결 | |
| 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² (페룰이 있는 연선에 적용) |
| 0.5 mm² ... 4 mm² (PE 스크류) | |
| 케이블 사이즈 AWG | 20 ... 14 |
| 20 ... 12 (PE 스크류) | |
| 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 개별 전선의 피복 제거 길이 | 7 mm |
| 정격전압(III/3) | 500 V |
| 정격서지전압 | 6 kV |
| 정격전류 | 16 A |
| 테스트 전압 | 3 kV AC |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 500 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 접점 소재 | 구리 합금 |
| 접점 표면 소재 | Ag |
| 접점 캐리어 소재 | PA |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 125 °C (접점의 온도 상승 포함) |
| 구조 및 테스트 규정 | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 | |
| 테스트 | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 |
| 항목 번호 | 1771037 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF7ABC |
| GTIN | 4017918035778 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 59.28 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 59.28 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
HC-B-3PE - PE 배율기 1644326
-
HC-CBU - 키 연결 부품 1676860
-
HC-CB - 코딩 볼트 1772722
-
HC-B-ZG - 스트레인 릴리프 클램프 1685327
-
HC-B-ZS - 스트레인 릴리프 클램프 1685330
-
HC-CST - 키 연결 부품 1676857
-
HC-SMR-2B 6 - DIN 레일 마운팅 프레임 1687998
-
HC-SMR-B 6 - DIN 레일 마운팅 프레임 1687956
-
HC-SMP 125-B 6-AML - DIN 레일 마운팅 프레임 1660957
-
HC-B 24-ADP-B 6-GY - 어댑터 플레이트 1660407
-
HC-B 6-ANDOCK - 도킹 프레임 1586112