HC-B 24-ESTZ-48 - 접점 삽입
HC-B 24-ESTZ-48
-
접점 삽입
1647475
HEAVYCON 수 삽입, B24 시리즈, 24핀, 스프링 케이지 연결, 번호 25 - 48
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
마운팅
조립 참고 사항
B16/B32 타입의 하우징용. 커넥터는 부하/전압이 없는 경우에만 작동 가능합니다.
제품 속성
제품 타입
고정된 핀 수의 접점 삽입
시리즈
HC-B
설계
B24
B48
핀 수
24
연결 프로파일
24+PE
접점 번호 지정
25 - 48
절연 특성
과전압 카테고리
III
오염등급
3
치수
치수 도면
폭
34 mm
높이
35.5 mm
길이
111 mm
연결 데이터
연결 기술
연결 기술
스프링 케이지 연결방식
전선 연결
케이블 사이즈
0.14 mm² ... 2.5 mm²
케이블 사이즈 AWG
26 ... 14
개별 전선의 피복 제거 길이
8 mm ±1 mm
전기적 속성
정격전압(III/3)
500 V
정격서지전압
6 kV
정격전류
16 A
기계적 속성
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
≥ 500
소재 사양
UL 94에 따른 난연성등급
V0
접점 소재
구리 합금
접점 표면 소재
Ag
접점 캐리어 소재
PC
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 125 °C (접점의 온도 상승 포함)
상용 데이터
항목 번호
1647475
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7ABC
GTIN
4017918969530
개당 중량(패키지 포함)
112 g
개당 중량(패키지 제외)
112 g
관세 번호
85369010
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440205
ECLASS-15.0
27440205
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
HC-B-PES
-
스크류
1604997
HC-B-3PE
-
PE 배율기
1644326
HC-CBU
-
키 연결 부품
1676860
HC-CB
-
코딩 볼트
1772722
HC-B-ZG
-
스트레인 릴리프 클램프
1685327
HC-B-ZS
-
스트레인 릴리프 클램프
1685330
HC-CST
-
키 연결 부품
1676857
HC-SMR-B24
-
DIN 레일 마운팅 프레임
1687985
HC-SMP 150-B24-AMQ
-
DIN 레일 마운팅 프레임
1660944
HC-B 24-ANDOCK
-
도킹 프레임
1586141
제품 도움말