HC-B 24-ESTC - 접점 삽입
HC-B 24-ESTC
-
접점 삽입
1771752
HEAVYCON 수 삽입, B24 시리즈, 24핀, 크림프 연결
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
일반
B24 타입의 HEAVYCON ADVANCE 및 HEAVYCON 하우징용, 크림프 접점 CK 2,5-ED(크림프 접점은 제공 범위에 포함되지 않음)
마운팅
조립 참고 사항
B16/B32 타입의 하우징용. 커넥터는 부하/전압이 없는 경우에만 작동 가능합니다.
제품 속성
제품 타입
고정된 핀 수의 접점 삽입
설계
B24
핀 수
24
연결 프로파일
24+PE
절연 특성
과전압 카테고리
III
오염등급
3
치수
치수 도면
폭
34 mm
높이
35.5 mm
길이
111 m
연결 데이터
연결 기술
연결 기술
크림프 연결
표준에 따른 연결
IEC / EN
전선 연결
케이블 사이즈
0.5 mm² ... 4 mm²
케이블 사이즈 AWG
20 ... 12
개별 전선의 피복 제거 길이
7.5 mm
전기적 속성
정격전압(III/3)
500 V
정격서지전압
6 kV
정격전류
16 A
기계적 속성
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
≥ 500
소재 사양
UL 94에 따른 난연성등급
V0
접점 소재
구리 합금
접점 표면 소재
Ag(또는 Au)
접점 캐리어 소재
PA
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 125 °C (접점의 온도 상승 포함)
표준 및 규정
구조 및 테스트 규정
DIN VDE 0627/86
DIN VDE 0110/02.79
DIN VDE 0110-1/04.97
IEC 60664-1, DIN IEC 60512
IEC 60352
테스트
DIN VDE 0627/86
DIN VDE 0110/02.79
DIN VDE 0110-1/04.97
IEC 60664-1, DIN IEC 60512
IEC 60352
상용 데이터
항목 번호
1771752
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7ABC
GTIN
4017918036478
개당 중량(패키지 포함)
89.99 g
개당 중량(패키지 제외)
89.99 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440205
ECLASS-15.0
27440205
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
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
액세서리
HC-B-PES
-
스크류
1604997
HC-CST
-
키 연결 부품
1676857
HC-CBU
-
키 연결 부품
1676860
HC-CB
-
코딩 볼트
1772722
HC-B-3PE
-
PE 배율기
1644326
HC-B-ZG
-
스트레인 릴리프 클램프
1685327
HC-B-ZS
-
스트레인 릴리프 클램프
1685330
CK2,5-ED-BB
-
더미 소켓
1584693
HC-SMR-B24
-
DIN 레일 마운팅 프레임
1687985
UNIFOX RT-CK 2.5
-
제거 도구
1072067
CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0
-
크림핑 플라이어
1687419
제품 도움말