에너지 저장 시스템의 손쉬운 설치를 위한 에너지 저장 장치용 커넥터

에너지 저장 시스템용 커넥터

부스바 연결 또는 배터리 전극 커넥터를 통해 플러그타입 배터리 연결을 사용하면 최대 1,500 V의 애플리케이션을 위한 에너지 저장 시스템을 빠르고 안전하며 비용 효율적으로 설치할 수 있습니다. 전면부 또는 후면부 연결을 위한 두 연결 기술의 이점을 동시에 누릴 수 있습니다. 개별 애플리케이션에 완벽하게 적합한 타입의 커넥터를 사용하십시오.

이점

  • 미래 지향적 연결 기술: 최대 1,500 V의 전압
  • 유연한 사용: 배터리 모듈의 전면부 또는 후면부에서 연결 가능
  • 빠른 설치: 플러그타입 인터페이스 덕분에 배선 작업 없음
  • 안전한 설치 및 유지 관리: 삽입되지 않은 경우에도 포괄적인 터치손상방지
  • 내구성이 뛰어난 연결: 삽입 중의 명확한 피드백으로 인해 최고 수준의 안전성 보장

신제품

가정용 저장 시스템용 배터리 전극 커넥터
극성 역전 방지 기능이 있는 BPC 시리즈 커넥터

가정용 저장 시스템용 배터리 전극 커넥터

역극성 방지 인버터 연결

새로운 가정용 저장 애플리케이션을 위한 커넥터는 배터리 인버터에 사용하기에 특히 적합합니다. 극성 역전을 방지하는 DC 커넥터는 일반적인 PV 연결 기술의 오접속 및 배터리 전극 단락을 방지합니다.

주요 기능

  • 정격 전류: 최대 60 A
  • 정격 전압: 1,500 V DC
  • 케이블 사이즈: 6 mm² … 16 mm²
  • 보호 등급: IP66 / IP68 (2 m / 2 h)
  • 삽입 싸이클: 100

이점

  • 장기적인 안정성을 갖춘 연결 기술용 은도금 접점
  • 잘못된 삽입 방지: 기계적 코딩으로 역극성이 방지되는 배터리 연결
  • 안전한 설치: 삽입되지 않은 경우에도 터치손상을 방지하는 배터리 단자
  • 다양한 색상: 배터리 전극의 용이한 식별

배터리 전극 커넥터

에너지 저장 장치를 위한 안전한 연결

극성 역전 방지 기능이 있는 BPC 시리즈 커넥터는 에너지 저장 장치에서 사용하기에 이상적입니다. 회전이 가능하고 터치손상방지 기능과 기계적 코딩 기능이 있는 1-핀커넥터는 배터리 모듈을 연결할 때 특히 높은 수준의 유연성과 안전성을 제공합니다.

주요 기능

  • 정격 전류: 최대 400 A
  • 정격 전압: 1,500 V
  • 케이블 사이즈: 16 mm² ... 120 mm²
  • 오염도 2
  • IP65/IP67 보호 등급
  • 100 삽입 싸이클

  • 기계 및 색상 코딩
  • UL94에 따른 가연성 등급 V0

이점

  • 기계적 및 컬러 코딩을 통한 오류 없는 연결
  • 방수 설계 및 터치손상방지 접점으로 인한 안정적인 설치
  • 높은 내충격 및 내진동성으로 인한 일관된 전원 전송
  • 360° 회전 및 다양한 연결 방식 지원으로 인한 뛰어난 유연성
  • 모든 관련 에너지 저장 표준 준수: UL 4128, UL 1973, UL 9540

무료 샘플
샘플 주문

피닉스컨택트의 에너지 저장 장치용 연결 솔루션을 테스트하시겠습니까? 무료 샘플 패키지를 주문하고 커넥터의 편리한 작동을 직접 경험해 보십시오.

무료 샘플 주문
배터리 커넥터
장치 연결을 위한 피닉스컨택트 GameChangers

장치 연결을 위한 GameChangers

기존의 성능을 뛰어넘는 완전히 새로운 차원의 GameChangers가 여러분의 애플리케이션을 한 단계 더 높은 성공 궤도로 끌어올릴 수 있습니다.

다양한 제품 오버레이가 있는 제품 탐색기를 태블릿에서 보고 있는 두 명의 직원

제품 탐색기 포괄적인 포트폴리오에 대한 개요 확인

장치 연결을 위한 PCB 단자대, 커넥터 및 전자 하우징에 대한 명확한 정보를 빠르게 확인하십시오. 제품군이 다양한 제품 그룹으로 구분되어 있는 제품 탐색기가 도움이 될 것입니다.

자유로운 배선을 위한 배터리 전극 커넥터

자유로운 배선을 위한 배터리 전극 커넥터

역극성 방지 기능이 있는 장치 및 케이블 커넥터는 에너지 저장 시스템에서 사용하기에 이상적입니다. 회전 가능한 설계, 터치손상방지 및 기계적 코딩을 특징으로 하는 이 커넥터는 배터리 전극 연결 시에 높은 수준의 유연성과 안전성을 제공합니다.

  • 360° 회전 가능: 유연한 케이블 아웃렛에 이상적
  • 잘못된 삽입 방지: 기계적 코딩으로 역극성이 방지되는 배터리 연결
  • 안전한 설치: 삽입되지 않은 경우에도 터치손상을 방지하는 배터리 단자
  • 다양한 컬러 버전: 배터리 전극의 용이한 식별
  • 여러 다른 장치 연결 기술을 사용한 유연한 설치
부스바 연결용 커넥터

부스바 연결용 커넥터

부스바 연결용 커넥터를 사용하면 에너지 저장 시스템에서 슬라이드-인 시스템의 설치가 간소화됩니다. 역극성 방지 기능이 있는 커넥터는 저장소 시스템의 후면부에 삽입되며 최대 1,500 V의 시스템 전압에 적합합니다.

  • 빠른 설치: 랙의 부스바에서 배터리 모듈 직접 접촉
  • 안전한 설치: 삽입되지 않은 경우에도 터치손상을 방지하는 배터리 단자
  • 다양한 적용 분야: 여러 다른 전류를 허용하는 모듈형 설계
  • 통합 인터페이스가 있는 슬라이드-인 시스템: 설치 중 배선 작업 없음
가정용 저장 시스템용 역극성 방지 커넥터

가정용 저장 시스템용 배터리 전극 커넥터

가정용 저장 애플리케이션을 위한 새로운 커넥터는 특히 배터리 인버터에 사용하기에 적합합니다. 역극성이 방지되는 DC 커넥터는 일반적인 PV 연결 기술의 오접속 및 배터리 전극 단락을 방지합니다.

• 장기적인 안정성을 갖춘 연결 기술용 은도금 접점
• 잘못된 삽입 방지: 기계적 코딩으로 역극성이 방지되는 배터리 연결
• 안전한 설치: 삽입되지 않은 경우에도 터치손상을 방지하는 배터리 전극
• 다양한 색상: 배터리 전극의 용이한 식별

재생 가능한 에너지용 저장 매체인 에너지 저장 시스템

에너지 저장 시스템은 재생 가능한 에너지가 생성되는 시기에 상관없이 자가 소비를 가능하게 합니다. 따라서 이 시스템은 전원 그리드의 부하를 완화하는 데 크게 기여하고 재생 가능한 에너지를 전원 그리드에 통합할 수 있게 합니다. 이러한 저장 시스템을 안전하고 안정적이며 효율적으로 연결하려면 저장 시스템에서 사용하도록 최적화된 특수한 연결 기술이 필요합니다.

비디오: 플러그-인 배터리 연결이 있는 배터리 저장 시스템
최대 1,500 V의 에너지 저장 시스템을 안전하게 설치 YouTube

최대 1,500V 의 에너지 저장 시스템을 빠르고 안전하게 설치

배터리 저장 시스템용 부스바 연결 및 배터리 전극 커넥터는 안전하고 비용 효율적입니다. 여기서 제공되는 비디오에서 자세히 알아보십시오.

비디오: 배터리 전극 커넥터 설치
배터리 전극 커넥터의 매우 쉬운 설치 YouTube

배터리 전극 커넥터의 매우 쉬운 설치

여기에서 피닉스컨택트의 배터리 전극 커넥터 및 부스바 연결을 사용하여 에너지 저장 시스템을 빠르고 쉽게 설치하는 방법을 확인할 수 있습니다.

E-paper
에너지 저장 시스템용 솔루션

에너지 저장 시스템에 적합한 전자 장치 및 하우징에 대해 알아보고 요구 사항에 이상적인 연결 기술을 찾으십시오. 명확한 제품 표를 사용하면 더 쉽게 선택할 수 있습니다.

E-paper 열기
에너지 저장 시스템용 솔루션을 위한 아이콘이 있는 녹색 배터리
대화형 이미지 맵: 섹터 커플링을 가능하게 하는 가정용, 산업용 및 유틸리티 스케일 저장 시스템
산업용 저장 장치
에너지 저장 장치는 상업용 건물과 공장에서 오랫동안 무정전 전원 공급을 위해 사용되어 왔습니다. 새로운 기술은 에너지 관리 분야에서 적용 가능한 분야를 확장합니다. 예를 들어, 에너지 저장 장치를 사용하여 피크 부하를 제한하면 기업의 에너지 비용이 크게 절감됩니다.
산업용 저장 장치
유틸리티 스케일 저장 시스템
유틸리티 스케일 저장 시스템은 그리드를 지원하기 위해 사용됩니다. 예를 들어, 이 시스템은 그리드 인프라가 부적한 경우에도 전기 차량용 고속 충전소에서 높은 피크 부하를 가능하게 합니다. 유틸리티 스케일 저장 시스템의 또 다른 용도는 전기 가격의 변화에 따라 에너지를 저장하거나 제공하는 것입니다.
유틸리티 스케일 저장 시스템
가정용 저장 시스템
PV 시스템과 함께 에너지 저장 장치는 가정에서 큰 역할을 합니다. 자가 발전 전기 에너지를 가정의 자체 소비 전력으로 사용하는 비율이 크게 증가했으며 공용 그리드에서 오류가 발생한 경우에도 지속적인 자율 공급이 가능합니다.
가정용 저장 시스템