SACC-M12MS-8CON-DM 3-5 SH VA
-
커넥터
1411906
커넥터, 8-핀, 차폐, 플러그 직선 M12, 코딩: A, 스크류 연결, 널 소재: 스테인리스 스틸 1.4404, 케이블 글랜드 M16, 외부 케이블 직경 3 mm ... 5.5 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
스크류 연결: 다양한 전선에 사용할 수 있는 검증된 연결 기술
안정적인 신호 전송 – 전자기 간섭 환경에서 360° 차폐