QPD STAK 3PE1,5 BK
-
커넥터
1065121
커넥터, 연결 방법: IDC 연결, 핀 수: 3+PE, 0.5 mm2 ... 1.5 mm2, 400 V, 16 A AC/DC, 검정색, 1개의 QUICKON 너트 있음, 외부 케이블 직경: 7 mm ... 13 mm, 베네치안 블라인드, 블라인드, 롤러 셔터, 차양의 모터 연결용 커넥터
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
베네치안 블라인드, 블라인드, 롤러 셔터, 차양의 모든 기존 모터 연결과 호환
편의성: 특수 도구가 필요 없는 쉽고 빠른 조립
혁신 및 시간 절약 - 현장 연결 작업 시 최대 80 %의 시간을 절약해 주는 QUICKON 빠른 연결
IEC 60335에 따라 가정용 전기 장치에 QPD STAK/STAS를 사용할 수 있습니다
DIN EN 0105에 따른 터치손상방지 및 오접속을 방지하는 기계적 코딩으로 인한 보다 안전한 연결