K-17-M17 M9/5,0-E01/M17 F8
-
양쪽에 몰딩 플라스틱 플러그-인 커넥터
1624783
양쪽에 몰딩 플라스틱 플러그-인 커넥터, M17-소켓, 직선, 플라스틱 몰딩, 핀 수: 17, 잠금 타입: 스크류 잠금, 켜짐 M17-핀, 직선, 플라스틱 몰딩, 핀 수: 17, 케이블 길이: 5 m, 차폐: 예, 외부 시스 색상: 녹색, 이 제품은 2027년 1분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
표준: 견고한 할로겐-프리 PUR 케이블
간편성 및 안전성: 즉시 사용할 수 있도록 100% 전기적으로 테스트를 거쳐 조립됨
한쪽 또는 양쪽에 사전 조립된 케이블이 있는 설계
고유연성: 고객 맞춤형 조립 및 케이블 길이 제공