VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
승인 ID: 40042533| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 10 A | 0.5 - 2.5 | ||
커넥터 하우징, 고정 핀 있음, 연결 방법: 크림프 연결, 깊이: 31.7 mm, 폭: 5.2 mm, 높이: 31.6 mm, 색상: 회색
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 10 A | 0.5 - 2.5 | ||