지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

SACB-C-H180-8/ 8- 5,0PUR SCO - 커넥터 후드
1516577

커넥터 후드, 적용: 센서/액추에이터 박스, 연결 방법: M12 암 커넥터 금속, 슬롯 수: 8, 슬롯 할당: 단일, 상태 표시: 아니오; 마스터 케이블 연결: 플러그타입 스크류 연결 180°, PUR/PVC, 케이블 길이: 5 m, 차폐: 아니오

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품