SD-WMS 10 (CH)R YE:G
-
전선 마킹 슬리브
0826255:G
전선 마킹 슬리브, 대문자가 라벨링됨: G, 글자 입력 필드 크기: 6.6 x 4.3 mm, 노란색, 마운팅 타입: 스레드-온
전선 마킹 슬리브, 대문자가 라벨링됨: G, 글자 입력 필드 크기: 6.6 x 4.3 mm, 노란색, 마운팅 타입: 스레드-온
| 마킹 | |
| 인쇄 | G |
| 슬롯 타입 | 프로파일 |
| 폭 | 4.2 mm |
| 높이 | 9.5 mm |
| 길이 | 6.60 mm |
| 외부 치수(dimensions) | |
| 외부 직경 | 4 mm ... 10 mm |
| 색상 | 노란색 |
| 소재 | 폴리 염화 비닐 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 구성품 | 실리콘 및 카드뮴 무함유 |
| 외부 케이블 직경 | 4 mm ... 10 mm |
| 페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 사양 | EN ISO 1518-1:2023 (준수) |
| 요구 사항 | ≥ 5 N |
| 결과 | 테스트 통과 |
| Tesafilm 테스트 | |
| 사양 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (준수) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 내자외선 | |
| 사양 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(준수) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 테스트 기간 | 96 h |
| 절차 | 인공 방사선 조사. |
| 사양 | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 절차 | Test Bb |
| 기간 | 96 h |
| 테스트용 온도 | 105 °C |
| 온도 저항 | |
| 사양 | ANSI/UL 969-2018:03 (에 따름) |
| 테스트 기간 | 240 h |
| Rating 80 °C (105 °C) | 테스트 통과 |
| 문지름 내성 | |
| 사양 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (부품으로 제공) | |
| 이소프로필 [CAS No. 67-63-0] |
테스트 통과 |
| n-Hexane [CAS No. 110-54-3] |
테스트 통과 |
| 물 + 석유 에테르 [CAS No. 64742-82-1] |
테스트 통과 |
| 수산화 나트륨 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
테스트 통과 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
테스트 통과 |
| 사양 | ISO 175:2010(준수) |
| 테스트 기간 | 168 h |
| 수산화 나트륨 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
테스트 통과 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
테스트 통과 |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
테스트 통과 |
| IRM 901 | 테스트 통과 |
| IRM 902 | 테스트 통과 |
| 아황산 가스가 존재하는 응결 변화 기후에서 수행되는 테스트 | |
| 사양 | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 절차 | 방법 B |
| 주기 | 2 |
| 염수 분무 테스트 | |
| 사양 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 테스트 기간 | 96 h |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -30 °C ... 60 °C |
| 권장 주변 온도(보관/운송) | 23 °C |
| 권장 습도(보관/운송) | 50 % (원래 포장에 넣어 건조하고 어두운 곳에 보관할 것을 권장합니다.) |
| 선반 수명 | 1 년 |
| 와이프 저항(Wipe resistance) | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 마운트 타입 | 스레드-온 |
| 항목 번호 | 0826255:G |
| 패키지 단위 | 250 pc |
| 최소 주문 수량 | 250 pc |
| 제품 키 | BG2221 |
| GTIN | 4046356425476 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 0.31 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 0.156 g |
| 관세 번호 | 49119900 |
| 원산지 | SE |
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
| ETIM 10.0 | EC001530 |