UKK 5-LA 230 - 부품 단자대
2791359

케이블 사이즈
연결 방법

부품 단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

최대 250 V의 3개 레벨 전압에서 사용 가능