SC 4/ 6 - COMBI 리셉터클
3042492

케이블 사이즈
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

COMBI 리셉터클, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 32 A, 연결 수: 2, 핀 수: 6, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 6 mm2, 색상: 회색

제품의 세부 정보









이점

표준 스트레인 릴리프를 사용할 수 있습니다.
철도 애플리케이션용으로 테스트됨