PPC 1,5/S-NS/9 (1GNYE/8GY) - COMBI 리셉터클
3213347

COMBI 리셉터클, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 수: 1, 핀 수: 9, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 마운팅 타입: NS 35/15, NS 35/7,5, 색상: 녹색/노란색-회색

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

자체 조립용 푸쉬-인 기술 COMBI 커플링은 사용자가 직접 구현할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
플러그-인 접점을 케이블 덕트 및 분배기 샤프트에 안전하고 공간 절약적으로 수용하기 위해 사용
철도 애플리케이션용으로 테스트됨