케이블 엔트리 시스템 및 케이블 글랜드
SEALING PLUG 48X35 RD - 폐쇄 캡
SEALING PLUG 48X35 RD
-
폐쇄 캡
1425357
폐쇄 캡, 색상: 빨간색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
밀폐 플러그
치수
치수 도면
길이
35 mm
직경
47 mm
소재 사양
소재
PA
케이블 / 라인
할로겐 프리
예
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 100 °C
마운팅
조립 참고 사항
스크류 연결에 마운팅한 후에도 밀폐 플러그의 헤드가 계속 보여야 합니다("마운팅한 후" 사진 참조).
상용 데이터
항목 번호
1425357
패키지 단위
5 pc
최소 주문 수량
5 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
AF7DZX
GTIN
4055626394626
개당 중량(패키지 포함)
24.57 g
개당 중량(패키지 제외)
22.22 g
관세 번호
39235090
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27140805
ETIM
ETIM 10.0
EC002610
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
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
0.116 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
스크류 플러그
밀폐 플러그
케이블 씰
케이블 글랜드
제품 도움말