케이블 엔트리 시스템 및 케이블 글랜드
SEALING PLUG 13X22 RD - 폐쇄 캡
SEALING PLUG 13X22 RD
-
폐쇄 캡
1400265
폐쇄 캡, 색상: 빨간색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
밀폐 플러그
치수
치수 도면
폭
12.50 mm
길이
22 mm
직경
12.5 mm
직경
12.5 mm
소재 사양
소재
PA
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 100 °C
마운팅
조립 참고 사항
스크류 연결에 마운팅한 후에도 밀폐 플러그의 헤드가 계속 보여야 합니다("마운팅한 후" 사진 참조).
상용 데이터
항목 번호
1400265
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
AF7DZX
GTIN
4046356478748
개당 중량(패키지 포함)
2.32 g
개당 중량(패키지 제외)
2.32 g
관세 번호
39235090
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27140805
ETIM
ETIM 10.0
EC002610
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
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
0.017 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
스크류 플러그
밀폐 플러그
케이블 씰
케이블 글랜드
제품 도움말