CHARX T2HBI12-3AC32DC375-5,0C2 - 차량 충전 인렛
1856024

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, 차량 충전 인렛, > 500 A in Boost mode, 325 A 영구, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, 단일 전선, 길이: 5 m, 잠금 액추에이터: 12 V, 4-pos., 전면부 및 후면부 마운팅, M6, 하우징: 검정색, 교류(AC) 및 직류(DC)를 사용한 충전용, IEC 62196-1, IEC 62196-2, 보호 캡은 DC 및 AC 접점용으로 기본 제공됩니다.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

고출력 충전(HPC) 지원: 120 mm²의 케이블 사이즈로 인해 375 kW에서 영구 충전 가능
충전 플랩이 열린 상태에서도 전면 영역의 IP6K6K/IP6K9K 보호 수준으로 인한 방수, 방오, 방진
컴팩트한 디자인, 균일한 치수, 동일한 스크류 체결 지점을 통한 손쉬운 설계 적용
IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨