CDC-MP 0,14-0,5
-
크림프 접점
1016664
크림프 접점, 정격 전류: 6 A, 접점 유형: 소켓, 연결 방법: 크림프 연결, 접점 표면: 주석, 포장 타입: 벌크 상품, 제품군: CDC-MP
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | 크림프 접점은 승인된 크림핑 공구로만 처리할 수 있습니다. |
| 설명서에 대한 참고 사항 | 크림프 높이는 사용된 크림핑 공구에 따라 다릅니다. 공구 설명서에서 값을 확인할 수 있습니다. |
| 제품 타입 | 크림프 접점 |
| 제품군 | CDC-MP |
| 연결 타입 | 크림프 연결 |
| 접점 유형 | 소켓 |
| 스트리핑 길이 | 3 mm |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 0.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 20 |
| 접점 표면 | 주석 Sn |
| 접점 표면 소재 | 주석 |
| 금속 표면 단자점(위쪽 레이어) | 주석 (2 - 4 µm Sn) |
| 금속 표면 접점 영역(위쪽 레이어) | 주석 (2 - 4 µm Sn) |
| 표면 특성 | 용융 주석 도금 |
| 접점 소재 | Cu 합금 |
| 정격전류 IN | 6 A |
| 포장 타입 | 벌크 상품 |
| 항목 번호 | 1016664 |
| 패키지 단위 | 100 pc |
| 최소 주문 수량 | 300 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | AACDCA |
| GTIN | 4055626499017 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 0.13 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 0.1 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460403 |
| ECLASS-15.0 | 27460403 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000796 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
CDDC 1,5/ 2-PV-3,5 - 다이렉트 커넥터 1016515
-
CDDC 1,5/ 3-PV-3,5 - 다이렉트 커넥터 1016513
-
CDDC 1,5/ 4-PV-3,5 - 다이렉트 커넥터 1016512
-
CDDC 1,5/ 5-PV-3,5 - 다이렉트 커넥터 1016516
-
CDDC 1,5/ 6-PV-3,5 - 다이렉트 커넥터 1016517
-
CDDC 1,5/ 7-PV-3,5 - 다이렉트 커넥터 1016518
-
CDDC 1,5/ 8-PV-3,5 - 다이렉트 커넥터 1016519
-
CDDC 1,5/ 9-PV-3,5 - 다이렉트 커넥터 1016520
-
CDDC 1,5/10-PV-3,5 - 다이렉트 커넥터 1016521
-
CDDC 1,5/11-PV-3,5 - 다이렉트 커넥터 1016510
-
CDDC 1,5/12-PV-3,5 - 다이렉트 커넥터 1016522
-
CDDC 1,5/13-PV-3,5 - 다이렉트 커넥터 1016523
-
CDDC 1,5/14-PV-3,5 - 다이렉트 커넥터 1016524
-
CDDC 1,5/15-PV-3,5 - 다이렉트 커넥터 1016525
-
CDDC 1,5/16-PV-3,5 - 다이렉트 커넥터 1016526
-
CDDC 2,5/ 2-PV-5,0 - 다이렉트 커넥터 1016293
-
CDDC 2,5/ 3-PV-5,0 - 다이렉트 커넥터 1016292
-
CDDC 2,5/ 4-PV-5,0 - 다이렉트 커넥터 1016290
-
CDDC 2,5/ 5-PV-5,0 - 다이렉트 커넥터 1016289
-
CDDC 2,5/ 6-PV-5,0 - 다이렉트 커넥터 1016288
-
CDDC 2,5/ 7-PV-5,0 - 다이렉트 커넥터 1016286
-
CDDC 2,5/ 8-PV-5,0 - 다이렉트 커넥터 1016285
-
CDDC 2,5/ 9-PV-5,0 - 다이렉트 커넥터 1016280
-
CDDC 2,5/10-PV-5,0 - 다이렉트 커넥터 1016279
-
CDDC 2,5/11-PV-5,0 - 다이렉트 커넥터 1016278
-
CDDC 2,5/12-PV-5,0 - 다이렉트 커넥터 1016277
-
CDDC 2,5/13-PV-5,0 - 다이렉트 커넥터 1016276
-
CDDC 2,5/14-PV-5,0 - 다이렉트 커넥터 1016274
-
CDDC 2,5/15-PV-5,0 - 다이렉트 커넥터 1016273
-
CDDC 2,5/16-PV-5,0 - 다이렉트 커넥터 1016272