CRIMPFOX-P CDC 0.5L
-
크림핑 플라이어
1142831
크림핑 공구, COMBICON 크림프 커넥터용, 케이블 사이즈: 0.14 ... 0.50 mm2, 잠금 해제할 수 없는 압력 잠금, 정밀 병렬 크림핑, 전면부 엔트리, 배치 공구 포함
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
접점이 완벽하게 배열되도록 하는 통합 배치 도구
정밀하게 제작된 다이는 접점 처리 시 높은 수준의 품질을 일관되게 보장합니다.
대칭 및 최적 크림핑 결과를 위한 다이의 병렬 모션 시퀀스
낮은 수준의 수동 힘으로 높은 크림핑 세기 제공
해당 케이블 사이즈의 정확한 처리를 위한 마킹된 다이 스테이션