CDDC 2,5/ 9-PV-5,0 - 다이렉트 커넥터
1016280

제품군 COMBICON Connectors M
케이블 사이즈 2.5 mm2
간격 5 mm
연결 방법 크림프 연결
마운팅 타입 SKEDD - 다이렉트 플러그-인 방식
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 다이렉트 플러그, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 전위 수: 18, 행 수: 2, 핀 수: 9, 연결 수: 18, 제품군: CDDC 2,5/..-PV, 간격: 5 mm, 연결 방법: 크림프 연결, 마운팅: SKEDD - 다이렉트 플러그-인 방식, 전선/PCB 연결 방향: 90 °, 플러그인 시스템: SKEDD, 연동 장치: 스냅-인 잠금, 마운팅: 래칭 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









이점

SKEDD 다이렉트 플러그-인 기술을 통해 PCB에서 유연한 배치 가능
컴포넌트 및 프로세스 비용 절감: 간단히 손으로 삽입 및 내진동 연결
이중 행으로 배열된 접점으로 인해 컴팩트 영역에서 높은 패킹 밀도 제공
화학적 주석 도금 또는 HAL(Hot Air Leveling) 표면 PCB에 대한 적합성으로 인한 광범위한 적용 분야
대량의 크림프된 전선을 비용 효율적으로 연결
옵션으로 사용 가능한 수동 및 자동 크림핑용 공구