cULus Recognized
승인 ID: E60425-19931011| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 표준 | 300 V | 16 A | ||
| D | ||||
| 표준 | 300 V | 10 A | ||
| 대안 1 | 150 V | 15 A | ||
인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 전위 수: 13, 행 수: 1, 핀 수: 13, 연결 수: 13, 제품군: CCVA 2,5/..-G, 간격: 5 mm, 마운팅: THR 솔더링 / 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨, THR (Through Hole Reflow) 기술에 대한 사용자 정보와 설계 권장 사항은: 다운로드, 에서 확인할 수 있습니다.
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 표준 | 300 V | 16 A | ||
| D | ||||
| 표준 | 300 V | 10 A | ||
| 대안 1 | 150 V | 15 A | ||