CASE FIX-BLOCK INSTA L-BOXX - 시스템 패키지
1885245

실용적인 Sortimo L-BOXX 102 시스템 케이스에 들어 있는 FIX-Block 세트. 피드-인 접점 정격 케이블 사이즈 10 mm2 및 탭 접점 정격 케이블 사이즈 4 mm2를 포함한 72개의 분배 블록, KNX 버스용 기능 분배 블록 2개, 탭 접점에 분리 나이프가 있는 기능 분배 블록 1개, L/N/PE 마킹이 있는 2개의 장치 단자대, 60개의 DIN 레일 어댑터, 10개의 스크류 플랜지, 다양한 마킹 소재

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품