PTFIX 1,5-KNX-NS35 - 기능 분배 블록
1187192

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

기능 분배 블록, 빌딩 설치 KNX 버스용, 내부적으로 개별 블록 브리징, EIB 케이블 코딩에 따른 색상, 배열: 인라인, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 수: 24, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅 타입: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15

제품의 세부 정보










호환 가능한 제품