SD-WMTB (70X10) VA - 전선 마킹 칼라용 캐리어
0826585

전선 마킹 칼라용 캐리어, 은색, 마킹되지 않음, 마운팅 타입: 케이블 타이로 조립, 케이블 직경: > 16 mm, 텍스트 필드 높이: 10 mm, 텍스트 필드 폭: 70 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

UNIFOX-CT M7,9를 사용한 손쉬운 조립
스테인리스 스틸 케이블 바인더를 사용해 고정
대형 케이블 및 전선 마킹용 케이블 마커
개별 스테인리스 스틸 마커는 해당 홀더에 삽입됩니다.