SD-WMTBS (NEUTRAL) VA
-
전선 마킹 슬리브
0826666
전선 마킹 슬리브, 케이블 직경 범위: 1 ... 63 mm: 인쇄 없음, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 5.5 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
UNIFOX-CT M7,9를 사용한 손쉬운 조립
스테인리스 스틸 케이블 바인더를 사용해 고정
개별 스테인리스 스틸 마커는 해당 홀더에 삽입됩니다.
대형 케이블 및 전선 마킹용 케이블 마커