CAPAROC - 전자 회로 차단기
1290013/AA8WRDNZ

12 및 24 V DC에서 부하를 보호하는 전자 회로 차단기 시스템, 최대 45 A 시스템 전류. 상태 출력 및 리셋 입력이 있는 전원 모듈과 8개 채널로 구성된 사전 조립 세트. 언제든지 개별적으로 확장 가능합니다.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

미래 경쟁력을 보장하는 모듈형 시스템의 다양한 조합을 통한 맞춤형 표준
공구가 필요 없는 조립, 무중단 설치 및 투명한 작동 상태를 통해 누구나 손쉽게 작동 가능
선택부터 디지털 서비스까지 광범위한 지원을 제공하는 단순한 디자인 적용