VS-08-LI-VSIP67-RJ45-CF-10,0
-
전선
1562194
조립된 Ethernet 케이블, CAT5e, 차폐, 2쌍, AWG 26 연선(7선), 라인, RAL 5021(파란색), RJ45/IP67 및 RJ45, 길이: 10 m
제품의 세부 정보
제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
제품군 | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
핀 수 | 4 |
차폐 | 예 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
오염등급 | 2 |
전송 특성 (카테고리) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
기계적 데이터 | |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 750 |
밀폐 소재 O-링 | FPM |
밀폐 소재 케이블 씰 | NBR |
하우징 소재 | PA |
접점 소재 | 구리 합금 |
접점 표면 소재 | 니켈에 금 도금 |
접점 캐리어 소재 | 열가소성 플라스틱 |
외부 시스(sheath), 소재 | 할로겐 프리 화합물, VDE 0207 규정에 따른 HM 2 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
케이블 길이 | 5.00 m |
Ethernet [93E] | |
치수 도면 |
|
차폐 | 예 |
케이블 중량 | 43 kg/km |
케이블 타입 | Ethernet |
쇼트 심벌 | J-LI02YS(ST) CH 2 x 2 x 26 AWG |
케이블 타입(약어) | 93E |
신호 타입/카테고리 | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
케이블 구조 | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
외부 케이블 직경 | 5.75 mm ±0.15 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 하늘색 RAL 5021 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
전선 구조 신호 라인 | 7x 0.16 mm |
AWG 신호 라인 | 26 |
케이블 사이즈 | 2x 2x 0.14 mm² |
전선 절연 소재 | Foam-Skin PE |
절연 포함 전선 직경 | 1 mm -0.2 mm |
단일 배선, 색상 | 흰색/오렌지색-오렌지색, 흰색/녹색-녹색 |
트위스티드 페어 | 페어당 2코어 |
전체 꼬임 | 코어에 연결되는 2개의 필러가 있는 2쌍 |
차폐 | 플라스틱 코팅 알루미늄 포일, 주석 도금 구리 편조 차폐 |
광 차폐 커버 | 85 % |
정격 전압, 케이블 | 50 Vrms |
125 V (피크 값, 고성능 애플리케이션용 아님) | |
테스트 전압 코어/코어 | 1000 Vrms |
테스트 전압 코어/차폐 | 500.00 Vrms |
케이블 저항 | ≤ 284 Ω/km |
케이블 절연 저항 | ≥ 5 GΩ*km |
커플링 저항 | ≤ 5.00 mΩ/m (20 MHz의 경우) |
파장 임피던스 | 100 Ω ±15 % (1 ... 100 MHz) |
케이블 용량 | 정격 48 nF/km (800 Hz의 경우) |
신호 런타임 | 4.3 ns/m |
신호 속도 | 0.77 c |
간섭 억제 | 약 65.00 dB (30 MHz의 경우) |
인장 강도 | ≤ 50 N (임시) |
≤ 10 N (영구) | |
최소 휨 반지름, 고정 설치 | 30 mm (케이블, 고정 설치) |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 78 mm (케이블, 유연 설치) |
Near-End crosstalk 감쇠(NEXT) | 66 dB/m (1MHz 있음) |
57 dB/m (4 MHz의 경우) | |
52 dB/m (10 MHz의 경우) | |
50 dB/m (16 MHz) | |
47 dB/m (20 MHz의 경우) | |
45 dB/m (31.25 MHz의 경우) | |
40 dB/m (62.5 MHz의 경우) | |
36 dB/m (100 MHz) | |
Crosstalk 감쇠(ACR) | 6.57 dB/m (1MHz 있음) |
5.64 dB/m (4 MHz의 경우) | |
5.12 dB/m (10 MHz의 경우) | |
4.89 dB/m (16 MHz) | |
4.57 dB/m (20 MHz의 경우) | |
4.34 dB/m (31.25 MHz의 경우) | |
3.77 dB/m (62.5 MHz의 경우) | |
3.31 dB/m (100 MHz) | |
내염성 | VDE 0482 Part 265-2-1에 따름 |
IEC 332-1에 따름 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP67/IP20 |
주변 온도(작동) | -30 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-5 °C ... 60 °C (케이블, 유연 설치) | |
플러그 / 소켓 |
항목 번호 | 1562194 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | ABNABE |
GTIN | 4046356291705 |
개당 중량(패키지 포함) | 438.8 g |
개당 중량(패키지 제외) | 438.8 g |
관세 번호 | 85444210 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |