WMTS (18X4)R YE - 케이블 마커
1352330

케이블 마커, 롤, yellow (RAL 1018), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, 케이블 직경 범위: 0.6 ... 45 mm, 마운팅 타입: 삽입, 개별 레이블 수: 3000, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 18 mm

제품의 세부 정보








이점

WMTS ... 제품군의 롤 오프 마킹 소재에는 PATG/PATO ... 시스템의 마킹 슬리브용 스레딩 및 인서트 보조 장치와 함께 전선 마킹용 마커가 포함되어 있습니다
특수한 모양 덕분에 WMTS ... 삽입 라벨을 삽입한 후 슬리브 내부에 단단히 고정됩니다
피닉스컨택트의 THERMOMARK ... 롤 인쇄기를 사용한 빠르고 경제적인 마킹
올바른 잉크 리본과 함께 사용하는 경우 용제 및 기계적 영향에 대한 마킹 내성이 매우 뛰어납니다