WMTB HF-HP ... 제품군의 사전 조립된 전선/케이블 마커에는 전선 또는 케이블의 휘어짐에 적응하는 매우 유연한 폴리올레핀 소재가 포함되어 있습니다.
난연성 소재는 인장 강도가 매우 우수하며, 잠금 아일렛에 케이블 타이로 고정한 전선 또는 케이블에 부착되어 있습니다.
WMTB HF-HP (40X12)R BU
-
케이블 마커
1525866
케이블 마커, 롤, 파랑, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 마운팅 타입: 케이블 타이로 조립, 케이블 직경: ≥ 6 mm, 개별 레이블 수: 1000, 텍스트 필드 높이: 12 mm, 텍스트 필드 폭: 40 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
WMTB HF-HP ... 전선 및 케이블 마킹은 실내 및 옥외에서 전선 및 케이블의 식별 및 번들링에 사용됩니다
고유연성 소재가 전선 및 케이블에 맞게 조정됩니다.
올바른 잉크 리본과 함께 사용하는 경우 용제 및 기계적 영향에 대한 마킹 내성이 매우 뛰어납니다
마커는 할로겐-프리 소재로 제작됩니다.
철도 승인(DIN EN 45545-2) R22, R23, R24