피닉스컨택트의 자원 절약형 마킹 소재를 사용하여 컨트롤 캐비닛을 지속 가능한 방식으로 마킹하십시오.
WMT/GP 제품 그룹의 케이블 마커는 미네랄 필러를 사용하고 소재 레이아웃을 최적화하여 플라스틱 양을 줄였습니다. 특히 플라스틱 사용을 줄이고 탄소 발자국을 정량적으로 개선합니다. 이전과 마찬가지로 신뢰할 수 있지만 환경 발자국이 훨씬 적은 제품을 받으실 수 있습니다. 플라스틱 저감은 탄소 배출량을 줄이는 데 적극적으로 기여하고 환경을 고려하는 행동을 지지합니다.
WMT 4,2 (15X6)R/GP
-
케이블 마커
1803392
케이블 마커, Green Product, 롤, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 개별 레이블 수: 4000, 텍스트 필드 높이: 7.1 mm, 텍스트 필드 폭: 15 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
컨트롤 캐비닛의 신호 및 제어 라인 마킹을 위한 슬라이드 온 마커
WMT/GP 제품 그룹의 자원 절약형 케이블 마커로 컨트롤 캐비닛을 지속 가능하게 마킹하십시오
미네랄 필러 사용 및 소재 레이아웃 최적화를 통한 플라스틱 사용량 감소
WMT/GP 제품 그룹의 케이블 마커는 미네랄 필러를 사용하여 기본 소재 및 폐기물 최적화 측면에서 기존 WMT 제품 그룹 대비 최대 40%의 플라스틱 감소를 목표로 합니다
기존 마킹 소재와 비교하여 기술적 및 광학적 특성, 인쇄 품질 및 내구성 측면에서 품질 차이가 없습니다
자원 절약형 소재 사용은 기술 성능 저하 없이 컨트롤 캐비닛의 전체 탄소 발자국을 줄이는 데 도움이 됩니다.
피닉스컨택트의 친환경 제품으로 미래를 위한 표준을 설정하십시오. 리소스를 절약하는 모듈식 마킹 포트폴리오는 컨트롤 캐비닛에 사용하기에 완벽하게 맞춤화되어 있습니다.