WMTB (40X12)R/GP - 케이블 마커
1803386

제품의 세부 정보







이점

컨트롤 캐비닛으로 연결되는 전원선, 신호 및 제어 라인, 시스템 내의 공압 호스 등과 같은 케이블을 마킹하고 묶는 데 사용하는 마커
WMTB/GP 제품 그룹의 자원 절약형 케이블 마커로 컨트롤 캐비닛을 지속 가능하게 마킹하십시오
미네랄 필러 사용 및 소재 레이아웃 최적화를 통한 플라스틱 사용량 감소
미네랄 필러를 사용하는 WMTB/GP 제품 그룹의 케이블 마커는 기본 소재 및 폐기물 최적화 측면에서 기존 WMTB 제품 그룹 대비 최대 40%의 플라스틱 감소를 목표로 합니다
기존 마킹 소재와 비교하여 기술적 및 광학적 특성, 인쇄 품질 및 내구성 측면에서 품질 차이가 없습니다
자원 절약형 소재 사용은 기술 성능 저하 없이 컨트롤 캐비닛의 전체 탄소 발자국을 줄이는 데 도움이 됩니다.
피닉스컨택트의 친환경 제품으로 미래를 위한 표준을 설정하십시오. 리소스를 절약하는 모듈식 마킹 포트폴리오는 컨트롤 캐비닛에 사용하기에 완벽하게 맞춤화되어 있습니다.