피닉스컨택트의 자원 절약형 마킹 소재를 사용하여 컨트롤 캐비닛을 지속 가능한 방식으로 마킹하십시오.
WMTB/GP 제품 그룹의 케이블 마커는 미네랄 필러를 사용하고 소재 레이아웃을 최적화하여 플라스틱의 양을 줄였습니다. 특히 플라스틱 사용을 줄이고 탄소 발자국을 정량적으로 개선합니다. 이전과 마찬가지로 신뢰할 수 있지만 환경 발자국이 훨씬 적은 제품을 받으실 수 있습니다. 플라스틱 저감은 탄소 배출량을 줄이는 데 적극적으로 기여하고 환경을 고려하는 행동을 지지합니다.
WMTB (30X10)R/GP
-
케이블 마커
1803385
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
컨트롤 캐비닛으로 연결되는 전원선, 신호 및 제어 라인, 시스템 내의 공압 호스 등과 같은 케이블을 마킹하고 묶는 데 사용하는 마커
WMTB/GP 제품 그룹의 자원 절약형 케이블 마커로 컨트롤 캐비닛을 지속 가능하게 마킹하십시오
미네랄 필러 사용 및 소재 레이아웃 최적화를 통한 플라스틱 사용량 감소
미네랄 필러를 사용하는 WMTB/GP 제품 그룹의 케이블 마커는 기본 소재 및 폐기물 최적화 측면에서 기존 WMTB 제품 그룹 대비 최대 40%의 플라스틱 감소를 목표로 합니다
기존 마킹 소재와 비교하여 기술적 및 광학적 특성, 인쇄 품질 및 내구성 측면에서 품질 차이가 없습니다
자원 절약형 소재 사용은 기술 성능 저하 없이 컨트롤 캐비닛의 전체 탄소 발자국을 줄이는 데 도움이 됩니다.
피닉스컨택트의 친환경 제품으로 미래를 위한 표준을 설정하십시오. 리소스를 절약하는 모듈식 마킹 포트폴리오는 컨트롤 캐비닛에 사용하기에 완벽하게 맞춤화되어 있습니다.