CABLE-FCN40/4X14/ 6,0M/M340
-
케이블
2321761
라운드 케이블 세트; 컨트롤러: MODICON® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K, BMX DDM 3202K); 연결 1: Fujitsu 플러그-인 커넥터 (1x 40-핀); 연결 2: IDC/FLK 소켓 스트립 (4x 14-핀); 케이블 길이: 6 m
제품의 세부 정보
제품 타입 | 시스템 케이블 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP00 |
보호 수준 (설치 위치) | ≥ IP54 (설치 위치) |
주변 온도(작동) (고정 설치) | -40 °C ... 70 °C (고정 설치) |
주변 온도(작동) (유연 설치) | -10 °C ... 70 °C (유연 설치) |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
고도 | ≤ 2000 m |
작동 전압 (AC) | ≤ 30 V AC |
작동 전압 (DC) | ≤ 60 V DC |
정격 작동 모드 | 100 % 작동 요인 |
전류 (경로당, 50°C) | ≤ 1 A (언코일드, 경감 참조) |
전류 (경로당, 70°C) | ≤ 0.6 A (언코일드, 경감 참조) |
지원되는 컨트롤러 SCHNEIDER ELECTRIC Modicon M340 | |
적합한 I/O 카드 | BMX DDI 3202K |
BMX DDI 6402K | |
BMX DD0 3202K | |
BMX DD0 6402K | |
BMX DDM 3202K |
케이블 길이 | 6 m |
10X0.14 [PVC] | |
UL AWM 스타일 | 2464/1061 |
핀 수 | 10 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | 10X0.14 [PVC] |
전선 타입 | 라운드 케이블 세트 |
전선 구조 신호 라인 | 7x 0.16 mm |
AWG 신호 라인 | 26 |
케이블 사이즈 | 10x 0.14 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 1 mm ±0.03 mm |
외부 케이블 직경 | 6.10 mm ±0.4 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | 반경질 PVC |
외부 시스(sheath), 색상 | 회색 |
전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
케이블 저항 | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
절연 저항 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 52 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 98 mm |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 5000 |
할로겐 프리 | 아니오 |
내염성 | IEC 60332-1-2(원시 케이블) |
VDE 0842, 파트 332-1-2(원시 케이블) | |
IEC 60332-3-22(원시 케이블) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
내유성 | 간헐전 분무를 견딜 수 있음(원시 케이블) |
케이블 타입 | 4개의 모듈용 분할 케이블 |
색상 코드: 단일 코어 전선 | |
검정색 | X1 (B20) = X2 (1) |
갈색 | X1 (A20) = X2 (2) |
빨간색 | X1 (B19) = X2 (3) |
주황색 | X1 (A19) = X2 (4) |
노란색 | X1 (B18) = X2 (5) |
녹색 | X1 (A18) = X2 (6) |
파란색 | X1 (B17) = X2 (7) |
보라색 | X1 (A17) = X2 (8) |
회색 | X1 (B12) = X2 (9) |
흰색 | X1 (A12) = X2 (10) |
검정색 | X1 (B16) = X3 (1) |
갈색 | X1 (A16) = X3 (2) |
빨간색 | X1 (B15) = X3 (3) |
주황색 | X1 (A15) = X3 (4) |
노란색 | X1 (B14) = X3 (5) |
녹색 | X1 (A14) = X3 (6) |
파란색 | X1 (B13) = X3 (7) |
보라색 | X1 (A13) = X3 (8) |
회색 | X1 (B11) = X3 (9) |
흰색 | X1 (A11) = X3 (10) |
검정색 | X1 (B10) = X4 (1) |
갈색 | X1 (A10) = X4 (2) |
빨간색 | X1 (B9) = X4 (3) |
주황색 | X1 (A9) = X4 (4) |
노란색 | X1 (B8) = X4 (5) |
녹색 | X1 (A8) = X4 (6) |
파란색 | X1 (B7) = X4 (7) |
보라색 | X1 (A7) = X4 (8) |
회색 | X1 (B2) = X4 (9) |
흰색 | X1 (A2) = X4 (10) |
검정색 | X1 (B6) = X5 (1) |
갈색 | X1 (A6) = X5 (2) |
빨간색 | X1 (B5) = X5 (3) |
주황색 | X1 (A5) = X5 (4) |
노란색 | X1 (B4) = X5 (5) |
녹색 | X1 (A4) = X5 (6) |
파란색 | X1 (B3) = X5 (7) |
보라색 | X1 (A3) = X5 (8) |
회색 | X1 (B1) = X5 (9) |
흰색 | X1 (A1) = X5 (10) |
X1 | |
연결 타입 | Fujitsu 플러그-인 커넥터 |
설계 | FCN 367 |
연결 수 | 1 |
핀 수 | 40 |
삽입/제거 싸이클 | > 50 |
간격 | 2.54 mm |
X2 ... X5 | |
표준에 따른 연결 | IEC 60603-13 (기준) |
연결 타입 | IDC/FLK 소켓 스트립 |
연결 수 | 4 |
핀 수 | 14 |
삽입/제거 싸이클 | > 50 |
간격 | 2.54 mm |
작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
항목 번호 | 2321761 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | DK226F |
GTIN | 4046356412216 |
개당 중량(패키지 포함) | 1,222 g |
개당 중량(패키지 제외) | 800 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242220 |
ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 3b71966f-f756-4dcd-a6b7-5e93f1655c7e |
호환 가능한 제품
이점
32 채널을 4 x 8 채널로 분할