CA-12P2N8A80DN
-
케이블 커넥터
1623445
M23, 케이블 커넥터, 애플리케이션: 신호, 시리즈: CA, 직선, 차폐: 예, 스크류 잠금, 핀 수: 12, 회전 방향: 카운터 방향, 접점 유형: 핀, 크림프 연결, 케이블 직경 범위: 3 mm ... 14.5 mm, 코딩: N
M23, 케이블 커넥터, 애플리케이션: 신호, 시리즈: CA, 직선, 차폐: 예, 스크류 잠금, 핀 수: 12, 회전 방향: 카운터 방향, 접점 유형: 핀, 크림프 연결, 케이블 직경 범위: 3 mm ... 14.5 mm, 코딩: N
| 주문 정보: | Ø 3 mm ... 4 mm의 특정 케이블을 사용하는 경우 특수 케이블 씰(1786601)을 사용해야 할 수 있습니다 |
| 제품 타입 | 원형 커넥터(케이블측) |
| 절연체 | |
| 참고 | 주문 정보: 크림프 접점 Ø 1 mm 별도 주문 |
| 코딩 | N |
| 소재 (절연체) | PA 6.6 |
| 연결 타입 | 크림프 연결 |
| 접점 유형 | 핀 |
| 애플리케이션 | 신호 |
| 핀 수 | 12 |
| 회전 방향 | 카운터 방향 |
| 연결 프로파일 | 12 |
| 번호 (접점 그룹 1) | 12 |
| 접점 직경 (접점 그룹 1) | 1 mm |
| 정격 전류 연락처 (접점 그룹 1) | 8 A (최대 케이블 사이즈용) |
| 정격 전압 연락처 (접점 그룹 1) | 48 V AC |
| 74 V DC | |
| 정격 서지 전압 | 1.5 kV |
| 서지전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 하우징 | |
| 타입 | 케이블 커넥터 하우징 |
| 스레드 타입 | M23 |
| 설계 | 직선 |
| 잠금 타입 | 스크류 잠금 |
| Pg 스크류 연결 | 없음 |
| 소재 (하우징) | CuZn (회전 부품) |
| GD-Zn (다이 캐스트 부품) | |
| 소재 (스크류 연결) | CuZn |
| 보호 수준 (플러그 삽입됨) | IP67 |
| 씰 | |
| 외부 케이블 직경 | 3 mm ... 14.5 mm |
| 밀폐 소재 | NBR |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 125 °C |
| 항목 번호 | 1623445 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | ABRAEA |
| GTIN | 4055626149523 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 93.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 85.75 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
| ETIM 10.0 | EC002635 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | dc52f14d-d45f-4fad-9af5-8dff37c3d259 |