VS-FSDBPS-IP20-93K-LI/2,0 - 버스 시스템 케이블
1419167

버스 시스템 케이블, Sercos, 4-핀, PVC/PVC, 빨간색 RAL 3020, 플러시 타입 female 커넥터 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: A / IP65/IP67, 켜짐 플러그 직선 RJ45 / IP20, 케이블 길이: 2 m

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품