SAC-4PM12MSD/2,0-936/BP-M12FSD
-
버스 시스템 케이블
1557206
버스 시스템 케이블, PROFINET, 4-핀, PE-X 할로겐-프리, 검정색, RAL 9005, 차폐, 플러그 직선 M12, 코딩: D, 켜짐 플러시 타입 female 커넥터 M12, 코딩: D, 케이블 길이: 1 m
제품의 세부 정보
제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
센서 타입 | PROFINET |
핀 수 | 4 |
차폐 | 예 |
코딩 | D |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
오염등급 | 3 |
버스 시스템 | PROFINET |
신호 타입/카테고리 | PROFINET |
정격전압 UN | 250 V |
정격전류 IN | 4 A |
기계적 데이터 | |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
밀폐 소재 | NBR |
그립 몸체 소재 | TPU, 난연성, 자소성 |
접점 소재 | CuSn |
접점 표면 소재 | Ni/Au |
접점 캐리어 소재 | PA 6.6 |
케이블 그랜드 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
연결 1 | |
설계 | 플러그 직선 M12 |
코딩 타입 | D (데이터) |
연결 2 | |
설계 | 플러시 타입 female 커넥터 M12 |
코딩 타입 | D (데이터) |
케이블 길이 | 1 m |
PROFINET RADOX® 철도 애플리케이션 CAT5 강화 [936] | |
치수 도면 |
|
케이블 중량 | 81 g/m |
핀 수 | 4 |
차폐 | 예 |
케이블 타입 | PROFINET RADOX® 철도 애플리케이션 CAT5 강화 [936] |
전선 구조 | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
신호 속도 | 66 c |
전선 구조 신호 라인 | 7x 0.25 mm |
AWG 신호 라인 | 22 |
케이블 사이즈 | 4x 0.34 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 1.95 mm |
외부 케이블 직경 | 7.25 mm ±0.3 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PE-X |
외부 시스(sheath), 색상 | 검정색, RAL 9005 |
전선 소재 | 은 도금 Cu litz 전선 |
소재 전선 절연 | PE-X |
단일 배선, 색상 | 흰색-파란색, 오렌지색-노란색 |
두께, 외부 시스(outer sheath) | ≥ 0.80 mm |
전체 꼬임 | 스타 쿼드 |
광 차폐 커버 | 100 % |
최대 전선 저항 | ≤ 54.4 Ω/km |
커플링 저항 | 200.00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
파장 임피던스 | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
작업 커패시턴스 | ≤ 65 pF (코어-코어) |
≤ 100 pF (코어-실드) | |
정격 전압, 케이블 | 300 V AC |
테스트 전압 | 2000 V AC (50 Hz, 5분) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 6 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 44 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 73 mm |
Near-End crosstalk 감쇠(NEXT) | 80 dB (1MHz 있음) |
76 dB (4 MHz의 경우) | |
67 dB (10 MHz의 경우) | |
60 dB (31.5 MHz의 경우) | |
56 dB (62.5 MHz의 경우) | |
53 dB (100 MHz) | |
반사 손실(RL) | 35 dB (4 MHz의 경우) |
35 dB (10 MHz의 경우) | |
35 dB (31.5 MHz의 경우) | |
33 dB (62.5 MHz의 경우) | |
33 dB (100 MHz) | |
원격 crosstalk 감쇠(FEXT) | 80 dB (1MHz 있음) |
70 dB (4 MHz의 경우) | |
65 dB (10 MHz의 경우) | |
58 dB (31.5 MHz의 경우) | |
59 dB (62.5 MHz의 경우) | |
67 dB (100 MHz) | |
차폐 감쇠 | 2 dB (1MHz 있음) |
4 dB (4 MHz의 경우) | |
6.5 dB (10 MHz의 경우) | |
10.5 dB (31.5 MHz의 경우) | |
14 dB (62.5 MHz의 경우) | |
18 dB (100 MHz) | |
40.00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) | |
할로겐 프리 | EN 50267-2-1에 따름 |
내염성 | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
ISO 6722-1 5.22(UN ECE-R 118.01)에 따름 | |
연무 부식성 | EN 50267-2-2 |
연무 독성 | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
가스 농도 | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
내유성 | IRM 902에 따름, 100 °C에서 72 h |
철도 차량의 화재 방지 | BS 6853 (카테고리 Ia , Ib , II) |
GM/RT 2130 (카테고리 Ia , Ib , II) | |
EN 45545 (위험 레벨 HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (화재 방지 레벨 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (카테고리 A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Class C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (위험 레벨 LR1 - LR4) | |
기타 저항성 | 연료에 대한 내성 (IRM 903에 따름, 70 °C에서 168 h) |
주변 온도(작동) | -50 °C ... 90 °C (케이블, 고정 설치) |
-40 °C ... 90 °C (케이블, 유연 설치) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65 |
IP67 | |
IP65/IP67/IP69K | |
주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 90 °C (플러그 / 소켓) |
주변 온도(작동) (케이블, 고정 설치) | -40 °C ... 90 °C (케이블, 고정 설치) |
주변 온도(작동) (케이블, 유연 설치) | -25 °C ... 90 °C (케이블, 유연 설치) |
항목 번호 | 1557206 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 10 pc |
제품 키 | AF1CJN |
GTIN | 4046356287890 |
개당 중량(패키지 포함) | 210.2 g |
개당 중량(패키지 제외) | 210.2 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |