SAC-4P-MINMS/30,0-960/MINFSVAL
-
버스 시스템 케이블
1429635
버스 시스템 케이블, FOUNDATION Fieldbus (31.25 kbps), 3-핀, PVC, 오렌지색 RAL 2003, 차폐, 플러그 직선 7/8"-16UNF, 코딩: A, 켜짐 소켓 직선 7/8"-16UNF, 코딩: A, 케이블 길이: 30 m
제품의 세부 정보
제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
애플리케이션 | 프로세스 기술 |
센서 타입 | FOUNDATION Fieldbus |
핀 수 | 3 |
케이블 출구 수 | 1 |
차폐 | 예 |
코딩 | A |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
오염등급 | 2 |
버스 시스템 | FOUNDATION Fieldbus |
신호 타입/카테고리 | FOUNDATION Fieldbus, 31.25 kbps |
상태 표시 | 아니오 |
상태 표시 있음 | 아니오 |
절연 저항 | ≥ 10 MΩ |
정격전압 UN | 300 V |
정격전류 IN | 5.2 A |
전송 매체 | 구리 |
전송 속도 | 31.25 kbps |
UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
그립 몸체 소재 | TPU |
접점 소재 | CuZn |
접점 표면 소재 | Au |
접점 캐리어 소재 | PA 6.6 |
케이블 그랜드 소재 | 고급 스틸 |
핀 할당 | |
접점 | 색상(신호 명칭) | 접점(옵션) | 1 (커넥터) | BU (DATA-) | 1 (소켓) |
2 (커넥터) | OG (DATA+) | 2 (소켓) | |
3 (커넥터) | SR (차폐) | 3 (소켓) |
연결 1 | |
설계 | 플러그 직선 7/8"-16UNF |
핀 수 | 3 |
코딩 타입 | A (표준) |
연결 2 | |
설계 | 소켓 직선 7/8"-16UNF |
핀 수 | 3 |
코딩 타입 | A (표준) |
케이블 길이 | 30 m |
FOUNDATION Fieldbus 오렌지색 [960] | |
치수 도면 |
|
케이블 중량 | 56.552 kg/km |
핀 수 | 2 |
차폐 | 예 |
케이블 타입 | FOUNDATION Fieldbus 오렌지색 [960] |
전선 구조 | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
신호 속도 | 0.66 c |
전선 구조 신호 라인 | 7x 0.40 mm |
AWG 신호 라인 | 18 |
케이블 사이즈 | 2x 0.75 mm² (신호 라인) |
1x 0.5 mm² (차폐접지선) | |
절연 포함 전선 직경 | 2.24 mm ±0.05 mm |
외부 케이블 직경 | 7.50 mm ±0.25 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
외부 시스(sheath), 색상 | 오렌지색 RAL 2003 |
전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
소재 전선 절연 | PO (신호 라인) |
단일 배선, 색상 | 파란색, 오렌지색 |
두께, 절연 | 0.50 mm |
두께, 외부 시스(outer sheath) | 1.00 mm |
트위스티드 페어 | 페어당 2코어 |
전체 꼬임 | 코어당 1개의 차폐접지선 및 필러가 있는 1개 페어 |
광 차폐 커버 | 100 % |
최대 전선 저항 | ≤ 19.35 Ω/km (신호 라인) |
26 Ω/km (차폐) | |
케이블 용량 | 147 pF/m (1 kHz의 경우, 코어/차폐) |
≤ 3.94 pF/m (capacitance unbalance) | |
작업 커패시턴스 | 78 nF (1 kHz의 경우) |
케이블 임피던스 | 100 Ω ±20 % (31.25 kHz) |
정격 전압, 케이블 | 300 V |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 75 mm |
인장 강도 | 260 N |
차폐 감쇠 | 3.00 dB/km (39 kHz의 경우) |
내염성 | UL 1685 (CSA FT 4) |
UL 1685 (vertical tray) | |
UL 1666 (riser) | |
특수 속성 | UL 표준 PLTC-ER 및 ITC |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 105 °C (케이블, 고정 설치) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP67 |
주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -40 °C ... 105 °C (플러그 / 소켓) |
항목 번호 | 1429635 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | AF1FCG |
GTIN | 4046356318846 |
개당 중량(패키지 포함) | 222.22 g |
개당 중량(패키지 제외) | 222.22 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |