SAC-2P-M12MSB/40,0-910/M12FSB
-
버스 시스템 케이블
1085975
버스 시스템 케이블, PROFIBUS (12 Mbps), 2-핀, PUR 할로겐-프리, 빨간색 라일락 RAL 4001, 차폐, 플러그 직선 M12, 코딩: B, 켜짐 소켓 직선 M12, 코딩: B, 케이블 길이: 40 m
제품의 세부 정보
| 일반 | 다양한 케이블 길이의 추가 제품을 액세서리 섹션에서 확인할 수 있습니다. |
| 제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
| 애플리케이션 | 표준 |
| 핀 수 | 2 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 차폐 | 예 |
| 코딩 | B |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| 버스 시스템 | PROFIBUS |
| 신호 타입/카테고리 | PROFIBUS, 12 Mbps (최대 100 m) |
| 상태 표시 | 아니오 |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 정격전압 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 정격전류 IN | 4 A |
| 전송 매체 | 구리 |
| 전송 속도 | 12 Mbps (최대 100 m) |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
| 밀폐 소재 | NBR |
| 그립 몸체 소재 | TPU, 난연성, 자소성 |
| 접점 소재 | CuSn |
| 접점 표면 소재 | Ni/Au |
| 접점 캐리어 소재 | PA 6.6(플러그), TPU GF(소켓) |
| 케이블 그랜드 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
| 연결 1 | |
| 설계 | 플러그 직선 M12 |
| 핀 수 | 2 |
| 코딩 타입 | B (역) |
| 연결 2 | |
| 설계 | 소켓 직선 M12 |
| 핀 수 | 2 |
| 코딩 타입 | B |
| 케이블 길이 | 40 m |
| PROFIBUS [910] | |
| 치수 도면 |
|
| UL AWM 스타일 | 21198 (80°C/300 V) |
| 핀 수 | 2 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | PROFIBUS [910] |
| 전선 구조 | 1x2xAWG24/19 |
| AWG 신호 라인 | 24 |
| 케이블 사이즈 | 2x 0.25 mm² (신호 라인) |
| 절연 포함 전선 직경 | 2.55 mm ±0.05 mm |
| 외부 케이블 직경 | 7.70 mm ±0.02 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 빨간색 라일락 RAL 4001 |
| 전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
| 단일 배선, 색상 | 빨간색, 녹색 |
| 전체 꼬임 | 2개의 필러가 있는 2개의 코어 |
| 광 차폐 커버 | 80 % |
| 절연 저항 | ≥ 5 GΩ*km |
| 파장 임피던스 | 150 Ω ±10 % (3 MHz ... 20 MHz) |
| 정격 전압, 케이블 | ≤ 125 V |
| 테스트 전압 코어/코어 | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| 테스트 전압 코어/차폐 | 2000.00 V (50 Hz, 1 min.) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 4 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 8 x D |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 4000000, 휨 반지름: 65 mm, 휨 반지름: 15 x D, 트래버싱 경로: 4.5 m, 트래버싱 속도: 3 m/s, 가속화: 3 m/s² |
| 차폐 감쇠 | ≤ 4.9 dB (16 MHz) |
| ≤ 4.9 dB (4 MHz의 경우) | |
| ≤ 0.5 dB (38.4 kHz의 경우) | |
| ≤ 0.3 dB (9.6 kHz의 경우) | |
| 할로겐 프리 | DIN VDE 0472 Part 815에 따름 |
| IEC 60754-1에 따름 | |
| 내염성 | UL 1581, 섹션 1060 및 UL 2556, 섹션 9.3(FT1) |
| UL 1581, 섹션 1100 및 UL 2556, 섹션 9.1(HFT/FT2) | |
| IEC 60332-1-2 | |
| 내유성 | DIN EN 60811-404에 따름 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -30 °C ... 70 °C (케이블, 유연 설치) | |
| -20 °C ... 60 °C (설치용) | |
| -20 °C ... 60 °C (케이블, 드래그 체인 애플리케이션) | |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 90 °C (플러그 / 소켓) |
| 항목 번호 | 1085975 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 40 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | AF1CKC |
| GTIN | 4055626876924 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 2,428.88 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 2,428.88 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
SAC-2P-M12MSB-M12FSB/910/... - 버스 시스템 케이블 1538089
-
SAC-2P-M12FSB/910/... - 버스 시스템 케이블 1538063
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 밀폐 캡 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - 잠금 클립 1558988
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 스크류 플러그 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - 잠금 클립 1558991
-
SAC-5PT-FB/2XMB PBDP SH - T 분배기 1424711
-
SAC-5PT-FB/MB-MBF PBDP SH - T 분배기 1424713
-
SAC-5P-M12MS PB TR - 터미네이션 저항기 1507803
-
TSD 04 SAC - 토크 스크류 드라이버 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 토크 스크류 드라이버 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 어댑터 삽입 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 도구 1208432