지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

SAC-5PT-FB/MB-MBF PBDP SH - T 분배기
1424713

T 분배기, PROFIBUS DP (12 Mbps), 5-핀, 차폐, 소켓 직선 M12, 코딩: B, 켜짐 플러그 직선 M12, 코딩: B 및 플러그 직선 M12, 코딩: B, 플러그 입력에 고정된 M12 스레드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
안정적인 신호 전송 – 전자기 간섭 환경에서 360° 차폐