AXL F BK PB - 버스 커플러
2688530

Axioline F, 버스 커플러, PROFIBUS DP, D-SUB-9 암 커넥터, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline 커넥터 포함

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

9핀 D-SUB 소켓을 통한 PROFIBUS 연결
PROFIBUS 인터페이스 및 로직 간 전기 절연
PROFIBUS 주소 설정을 위한 회전 코딩 스위치
클래스 1 및 클래스 2 마스터용 DP/V1
9.6 kbps - 12 Mbps의 PROFIBUS 데이터 전송 속도
동적 구성 지원됨
I&M 기능
펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.
Axioline F 로컬 버스의 일반적인 순환 시간은 약 10 μs입니다.
Axioline Smart Elements의 작동 지원
패시브 Smart Elements 지원(펌웨어 버전 2.20 이상)