버스 커플러는 2개의 Ethernet 네트워크(Modbus/TCP)와 Axioline F 시스템 간 연결을 제공합니다. 컨트롤러 및 버스 커플러 간에 네트워크 인프라를 이중화 방식으로 만들기 위해 두 개의 다른 네트워크에서 절연된 동시 통신의 옵션이 제공됩니다. 최대 63개의 Axioline F 장치를 버스 커플러에 연결할 수 있습니다.
AXL F BK ETH NET2
-
버스 커플러
2702177
Axioline F, 버스 커플러, Ethernet(2 네트워크), RJ45 암 커넥터, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline 커넥터 포함
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
2개의 개별 Ethernet 포트(통합 스위치 없음)
2개의 IP 주소
10 Mbps 및 100 Mbps의 전송 속도
IP 주소 할당 및 기타 기능 설정을 위한 회전 코딩 스위치
Modbus/TCP(UDP) 지원
BootP 및 DHCP
펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.
버스 커플러의 런타임은 무시할 수 있습니다(거의 0 µs)(Modbus/UDP의 경우).
Axioline F 로컬 버스의 일반적인 순환 시간은 약 10 μs입니다.