PSI-WL-RS232-RS485/BT
-
Bluetooth 컨버터
2708517
RS-232, RS-422 및 RS-485 인터페이스의 무선 전송을 위한 Bluetooth 컨버터. EN DIN 레일에 마운팅. 외부 안테나를 위한 MCX 연결. 공급 24 V AC/DC.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 인터페이스 컨버터 |
| 전기적 절연 | VCC // Bluetooth, RS-232, RS-422, RS-485, USB |
| 테스트 전압 데이터 인터페이스 | 1.5 kV AC |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 10 V DC ... 30 V DC (플러그타입 COMBICON 스크류 단자대 경유) |
| 19 V AC ... 29 V AC (플러그타입 COMBICON 스크류 단자대 경유) | |
| 정격 공급 전압 | 24 V AC ±20 % (플러그타입 COMBICON 스크류 단자대 경유) |
| 24 V DC ±20 % (대체 또는 예비적 기능, 회로 뒤판 버스 접점 및 시스템 전류 공급을 통함) | |
| 일반 전류 소모량 | ≤ 100 mA (24 V DC) |
| 신호 | RS-485 |
| 데이터: ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 규정을 준수하는 V.24(RS-232) 인터페이스 | |
| 직렬 전송 속도 | 0.3, 1.2, 2.4, 4.8, 7.2, 9.6, 19.2, 31.25, 38.4, 57.6, 75, 93.75, 115.2 kbps |
| 연결 타입 | D-SUB-9 수 커넥터 |
| 전송 길이 | 최대 15 m |
| 파일 포맷/코딩 | 직렬 비동기 UART/NRZ, 7/8 데이터, 1/2 정지, 1 패리티, 10/11 비트 문자 길이 |
| 데이터 흐름 제어/프로토콜 | 소프트웨어 핸드세이크, Xon/Xoff 또는 하드웨어 핸드세이크 RTS/CTS, 3964 호환 |
| 데이터: ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 규정을 준수하는 RS-422 인터페이스 | |
| 직렬 전송 속도 | 0.3, 1.2, 2.4, 4.8, 7.2, 9.6, 19.2, 31.25, 38.4, 57.6, 75, 93.75, 115.2, 136, 187.5 kbps |
| 전송 길이 | 최대 1200 m |
| 종단 저항기 | 390 Ω (구성 가능) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| 데이터: EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485 2선 규정을 준수하는 RS-485 인터페이스 | |
| 직렬 전송 속도 | 0.3, 1.2, 2.4, 4.8, 7.2, 9.6, 19.2, 31.25, 38.4, 57.6, 75, 93.75, 115.2, 136, 187.5 kbps |
| 연결 타입 | 플러그타입 스크류 연결 |
| 전송 길이 | 최대 1200 m |
| 종단 저항기 | 390 Ω (구성 가능) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| 무선 | |
| 인터페이스 설명 | Bluetooth 2.0 |
| 주파수 범위 | 2.402 GHz ... 2.48 GHz (ISM 대역폭) |
| 전송 방법 | 1.6 kHz(FHSS) |
| 전송 용량, 최소 | -28 dBm (소프트웨어를 통해 설정 가능) |
| 전송 용량, 최대 | 20 dBm (소프트웨어를 통해 설정 가능) |
| 최소 리시버 감도 | -83 dBm |
| 안테나 | 외부 |
| 연결 타입 | MCX 소켓 |
| 범위 | 20 dBm (100 mW) = 80 m ... 150 m |
| Bluetooth 멀티드롭 마스터/슬레이브 | 1/7 |
| 폭 | 22.5 mm |
| 높이 | 99 mm |
| 깊이 | 116 mm |
| 색상 (하우징) | 녹색 (RAL 6021) |
| 소재 (하우징) | PA 6.6-FR |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C |
| 전자파 호환성 | R&TTE 지침 1999/5/EEC 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2:2005 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55011 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2708517 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC661 |
| GTIN | 4017918974169 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 206.3 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 212.3 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |