VAL-MS BE/2+0/1U/FM - 베이스 부품
2907037

범용 플러그-인 서지 어레스터 베이스, 접지 외에 2개의 전선이 있는 최대 240 V 애플리케이션용, 원격 표시 접점 있음

제품의 세부 정보









이점

2-채널, 패널 마운트형 서지 보호 장치
플러그에 직각인 마운팅 방향
플로팅 원격 표시 접점이 있는 베이스 부품
랙 마운트 1U 패널 애플리케이션