Axioline Smart Element를 Smart Element 인터페이스가 있는 시스템에 통합할 수 있습니다. 이 Smart Element는 디지털 신호를 탐지합니다.
AXL SE DI16/1
-
디지털 모듈
1088127
Axioline Smart Elements, 디지털 입력 모듈, 디지털 입력: 16, 24 V DC, 연결 기술: 1선, 보호 수준: IP20; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
LR
승인 ID: LR23402057TARINA
승인 ID: ELE263623XGABS
승인 ID: 24-2510075-PDAcULus Listed
승인 ID: E238705호환 가능한 제품
이점
EN 61131-2 타입 1 및 타입 3에 따른 16 개의 디지털 입력
정격 전압: 24 V DC
정격 전류: 2.4 mA
1선 기술의 센서 연결
필터 시간 < 1 ms
저장된 장치 등급 플레이트