지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

AXL SE AO4 I 4-20 - 아날로그 모듈
1088123

Axioline Smart Elements, 아날로그 출력 모듈, 아날로그 출력: 4, 4 mA ... 20 mA, 연결 기술: 2선, 보호 수준: IP20

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

4개의 아날로그 출력 채널
2선 기술의 액추에이터 연결
전류 범위: 4 mA ... 20 mA
데이터 포맷: 표준 표시
분해능: 12비트
개방 회로 탐지
각 출력에 대한 대체 값 동작 파라미터화 가능
저장된 장치 등급 플레이트