AXL F UTH8 XC 1F - 온도 모듈
2702464

Axioline F, 온도 기록 모듈, 아날로그 입력: 8 (열전대 또는 선형 전압용 8개의 입력, 그 외에 1개의 입력 -5 V - +5 V), 연결 기술: 2선(차폐됨, 트위스티드 페어), 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 극한 조건용 버전, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

-100 mV - +100 mV의 열전대 또는 선형 전압 연결을 위한 8개의 아날로그 입력 채널
-5 V - +5 V의 전압 연결을 위한 1개의 아날로그 입력 채널
2선 기술의 센서 연결
냉접점 온도의 내부 탐지 및 보상(파라미터화 가능)
Pt 100 냉접점 센서의 외부 연결 가능
센서 특성 곡선의 내부 선형화로 인한 사용 편의성
낮은 공차(K 센서 타입의 경우 일반적으로 ±0.01%)
높은 온도 안정성(일반적으로 5 ppm/K)
전자기 간섭에 대한 높은 내성(Class A)
"채널 스카우트" 기능
저장된 장치 등급 플레이트
각 채널용 진단 LED를 통한 표시가 있는 설치 모니터링
극한 주변 조건에서 사용 가능
확장된 온도 범위 -40 °C ... +70 °C(데이터 시트의 "성공적으로 테스트됨: 극한 주변 조건에서 사용" 참조)
부분적으로 코팅된 PCB