이 모듈은 Axioline F 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 산업 분야에서 표준 열전대의 신호를 획득하기 위해 사용됩니다. 모듈은 DIN EN 60584-1 및 DIN 46710을 준수하는 다양한 유형의 열전대와 -100 mV - +100 mV의 선형 전압을 지원합니다. 또한 -5 V - +5 V의 전압 입력을 제공합니다. 이를 통해 측정 변환기 등을 사용해 열 전류를 모니터링할 수 있습니다. 두 Pt 100 입력(CJ1 및 CJ2)을 각각 센서 입력 또는 외부 냉접점으로 사용할 수 있습니다.
AXL F UTH4 1H
-
온도 모듈
2688598
Axioline F, 온도 기록 모듈, 아날로그 입력: 4 (열전대 또는 선형 전압용 4개의 입력, 추가의 1개 입력 -5 V - +5 V), 연결 기술: 2선(차폐됨, 트위스티드 페어), 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
LR
승인 ID: LR2480202TA-02PRS
승인 ID: TE/1020/880590/21BSH
승인 ID: 840RINA
승인 ID: ELE008423XG001ABS
승인 ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
승인 ID: E238705호환 가능한 제품
이점
-100 mV - +100 mV의 열전대 또는 선형 전압 연결을 위한 4개의 아날로그 입력 채널
-5 V - +5 V의 전압 연결을 위한 1개의 아날로그 입력 채널
2선 기술의 센서 연결
냉접점 온도의 내부 탐지 및 보상(파라미터화 가능)
Pt 100 냉접점 센서의 외부 연결 가능
낮은 공차(K 센서 타입의 경우 일반적으로 ±0.01%)
내부 냉접점의 내장된 공간 보상으로 인해 다양한 장착 위치에서도 매우 낮은 측정 허용 오차
높은 온도 안정성(일반적으로 8 ppm/K)
전자기 간섭에 대한 높은 내성(Class A)
"채널 스카우트" 기능
저장된 장치 등급 플레이트
각 채널용 진단 LED를 통한 표시가 있는 설치 모니터링