AXL F LPSDO8/3 1F - 세이프티 모듈
2702171

Axioline F, 디지털 출력 모듈, 기능적 세이프티, SafetyBridge 솔루션, 디지털 출력: 4 (2-채널 할당용), 8 (1-채널 할당용), 2 A, 보호 수준: IP20

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

세이프티 PLC 또는 안전 fieldbus 시스템이 필요 없는 비용 효율적인 시스템 구성
Axioline F 제품군의 모든 버스 커플러와 호환되어 유연한 사용 가능
빠른 배선 및 손쉬운 조작으로 인한 설치 시간 감소
무료 SAFECONF 소프트웨어를 사용한 손쉬운 구성
EN ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3, IEC 61508에 따른 SIL 3