이 모듈은 Axioline F 모듈형 I/O 시스템에서 사용하기 위한 Axioline F I/O 모듈입니다. 이 모듈은 스테이션의 헤드를 형성하는 Axioline F 컨트롤러 또는 버스 커플러까지 I/O 데이터를 통신하기 위해 Axioline F 로컬 버스에 부착할 수 있는 모듈형 I/O 장치입니다. 본질 안전 I/O 모듈인 이 장치를 사용하면 본질 안전 필드 I/O에서 모듈의 단자대로 직접 연결할 수 있습니다. 21 V DC 및 60 mA의 모듈 디지털 출력 특성을 통해 최대 4개의 솔레노이드 구동 디지털 출력 신호를 연결할 수 있습니다.
AXL F EX IS DO4 SD 21-60 XC 1F
-
디지털 모듈
1086902
Axioline F, 디지털 출력 모듈, 디지털 출력: 4, 21 V, 연결 기술: 2선, 솔레노이드 드라이브, 극한 조건용 버전, 본질 안전, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
IECEx
승인 ID: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
승인 ID: FILE E196811UL Listed
승인 ID: FIILE E196811ATEX
승인 ID: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
승인 ID: 2025122316122298UKCA-EX
승인 ID: UL22UKEX2508X호환 가능한 제품
이점
솔레노이드 드라이브를 위한 4개의 21 V DC - 60 mA 디지털 출력 전원 제어 신호
영역 1, 영역 0 또는 Division 1에 대한 연결이 있는 본질 안전 디지털 출력
극한 주변 조건에서 사용 가능
확장된 온도 범위 -40 °C ... +70 °C(데이터 시트의 "성공적으로 테스트됨: 극한 주변 조건에서 사용" 참조)